ケーブル中継所
カスタマイズされたケーブル中継所のためのVertivグローバルソリューションの活用
Vertivの強み
Vertivは電気に関する、物理的なコアインフラを提供し、ケーブル陸揚げ局を支援します。数基から数十基まで規模を問わず、世界中のあらゆる立地に対応します。
Vertivの幅広い製品ポートフォリオと、各分野に強みを持つパートナーの経験をフル活用して提供するソリューションは、複数回の注文にも対応し、オンサイトで組み立てるモジュラー構造を採用、また現地のマーケットに合わせたカスタマイズも可能です。Vertivがこれまでにカスタマイズしてきたソリューションが、特徴的な機能と最高の価値、納期の早さという理想的な組み合わせと評価され、当社のアプローチの裏付けとなっています。
パンフレットをダウンロード
Vertivグローバルソリューション

さまざまな専門分野を持つ60人以上のエンジニアによる事前設定、事前検証を経た独自の設計で、オンサイトでの工期を短縮。

展開にかかる時間が短いため、必要性を察知したら、よりスムーズに成長への投資に変えることができます。

当初の要件策定からプロジェクトの実施までお手伝いします。
関連製品 / サービス
Vertiv SmartMod
Vertiv™ SmartMod™は、クリティカルなIT資産をシンプルに展開できる、柔軟性の高いプラットフォームです。
NetSure 7100
DC電源システムNetSure 7000シリーズは、無線基地局や小規模事務所から大規模事務所やデータセンターまで、小さな占有面積で高い信頼性と電力効率、システム可用性が求められる用途に幅広く対応します。
NetSure 8000
高密度の電源システム、NetSure 8000シリーズは、集中型/分散型どちらのアーキテクチャーを採用するシステムでも、ケーブル設備の柔軟性を向上させます。5800ワットの整流器は、16,800アンペアで-48VDCの出力に対応します。個々の電力、分配ベイは、どのような用途にも適応する構成設定が可能です。NetSureを採用するシステムは、中央局やMTSO(移動電話切換え局)、データセンター、電波中継局など、有線/無線を問わずさまざまな用途をサポートする設計となっています。
いくつかの簡単な質問にお答えいただければ、お客様の業界のソリューションスペシャリストにつながります。