あなたに合った製品は?
デスクトップKVMスイッチ

デスクトップKVMスイッチが解決する問題:
ビジネスに必要不可欠なシステムやネットワークへのアクセスを、1つのKVMセットで簡素化することで、時間に追われるITスタッフの生産性を上げ、ユーザビリティを簡略化し、経費を削減することができます。
デスクトップKVMスイッチの特徴:
- 1つのKVMセットで最大4つのシステムまたはネットワークまでの、広範囲に渡る周辺機器をサポート
- ユーザーはボタンを1回押すだけで、PC、プリンター、メールサーバー、その他の企業システムにアクセス可能
- 社員の可動性と、機敏さが求められるビジネスをサポートするマルチメディア環境への接続性を簡素化
- ユーザーのアクセス権に応じ、同じKVMセッションの共有化
IP KVMスイッチ
IP KVMスイッチが解決する問題:
IP KVMスイッチの特徴:
- KVM over IPスイッチにより、サーバーのローカルおよびリモート管理と、パワフルなユーザーアクセスコントロールを実現
- 高性能のKVMスイッチにより、高忠実度の、ピクセルパーフェクトな経験をユーザーに提供
- KVM拡張装置により、職場から安全で温湿度調整された環境へコンピューティング資産を移行
- 安全かつ隔離されたIPネットワークを介して、サーバーリソースまたは制御室の資産を管理
シリアルコンソール
シリアルコンソールが解決する問題:
IT機器の管理が必要で、IP接続という選択肢がない場合、シリアルコンソールによって、ポート構成、アップグレード、トラブルシューティング、およびディザスタリカバリー(災害復旧)がリモートアクセスで可能になります。
シリアルコンソールの特徴:
- シリアルポートアクセスを介して、インバンドおよびアウトバンドネットワークを確実に管理
- 構成ファイルおよびファームウェアに関して、一回限りの生成とプッシュによって、設置とセットアップを簡略化
- イベント追跡と故障状況を自動的に通知
- カスタマイズ化を促進し、ユーザー管理を集中するため、複数のAvocent ACSシリアルコンソールを統合
セキュアKVMスイッチ

セキュアKVMスイッチが解決する問題:
サイバー侵入から防護する必要がある場合や、プロジェクトの分類有無に関わらずプロジェクトを同時に管理している場合、セキュアKVMスイッチが、共有の必要周辺デバイスへ、保護されたアクセスを提供します。
セキュアKVMスイッチの特徴:
- 遅延ゼロのスイッチングにより、複数のコンピューターまたはディスプレイとの安全な相互作用
- データ漏洩、転送、またはクロストークなどのリスクのある、信頼できない共有デバイスからの脅威を取り除く
- 認定された機器により、厳格な米国政府の仕様を満たす
- 共通アクセスカード、顔認識スキャナー、指紋リーダーなどのUSB認証デバイスをサポート
サクセスストーリーとソートリーダーシップ

Vertiv ranked as global leader in KVM market
10月 03, 2019Vertiv has been ranked by market intelligence firm IHS Markit as the number one supplier of remote IT management devices worldwide by revenue for 2018 in its recent KVM Switches and Serial Consoles Report 2019 report. The market for keybo...
続きを読む See all Articles
サポートリンク
私たちがお手伝いします。ご使用のAvocentおよびCybex製品に、最新のソフトウェアとファームウェアをダウンロードしてください。製品のコンプライアンス、保証、および保守に関する適切なサポートを受けてください。または、Avocentエキスパートのコミュニティにお問い合わせいただければ、すぐに対応いたします。