Alber電気通信用バッテリーモニター
UXTM
Universal Xplorer Telecom Monitor(UXTM)は据置型のバッテリーモニターで、電気通信用途、またはデータセンターの直流電源用として設計されました。
バッテリー用デジタル比重計
DMA35はハンディタイプのスタンドアロン型デジタル比重計で、電解液の温度測定にも対応しています。厳しい現場環境の要求に応える設計になっています。
連続負荷ユニット
連続負荷ユニットは容量試験時の負荷として、BCT-2000、BDS-256XLモニターと共に使用します。または、手動コントロールボックスと共にスタンドアロンで使用します。
Battery Xplorer Enterprise
BXEの直感的なユーザーインターフェースによりバッテリーの状態を簡単に把握できます。アラーム状態では、原因の分析と是正措置の判断が簡単にできます。