持続可能性に対するVertivのコミットメント
当社の基本理念
- 当社は製品性能を向上させ、お客様がエネルギーと水の節約と二酸化炭素排出量の削減という目標を達成できるよう支援します。
- また、エネルギー、水、その他の資源を節約し、温室効果ガスの排出を削減するために、施設にプロセスとイノベーションを導入しています。
- 私たちは、あらゆる適用法規を遵守し、可能な限り、資源削減とリサイクルを通じて有害廃棄物を削減し、排除するよう努めています。
- また、従業員が最新の法規制、公害防止および廃棄物削減の実践、技術開発に関する知識を取得できるよう定期的にトレーニングを実施しています。
- 当社では、これらの理念の遵守を確認するために、業務の監査も実施しています。
 
                        
持続可能性の向上を支援する
重要なインフラ電源、冷却、管理用のVertiv製品は、お客様がエネルギー、水、スペースの使用を削減するのに役立つように設計されています。また、データセンター設計やシステムアーキテクチャに関してお客様と緊密に連携し、環境に配慮した施設からハイブリッドな実装まで、お客様のサステナビリティ目標をサポートします。当社はエネルギー使用量の削減や製品の試験・認証を目的とした業界や行政の取り組みにも多く参加しています。
主な達成事項:
 
エネルギーロジック
当社は、ITの効率性とサポートシステムの改善を推進する10ステップのロードマップである、IT業界のエネルギーロジック開発の先頭に立っています。Energy Logicは、プロセッサ レベルで1ワットの節約が他のシステム全体にカスケード効果をもたらし、施設レベルでは3倍近くの節約になったことを実証しました。Vertivはこの詳細な戦略を10年以上にわたって世界に公開し、施設がエネルギー使用量を最大半分に削減できるよう支援してきました。
データセンター評価
Vertivは、データセンターの省エネ化を目指す企業の信頼できるアドバイザーです。当社は、データセンターやコンピュータルーム向けに検証済みのエネルギー削減を最大60%まで削減し、IT負荷容量を改善する製品アップグレードや交換を推奨するエネルギー最適化サービスを提供しています。
オーストラリアでは、VertivはISO 14001環境マネジメントシステム認証を取得し、データセンター評価を実施するためのNABERS認定エンジニアを有しています。
水とエネルギーの保全
Vertiv社の熱管理ソリューションは、効率性と節水の面でマーケットをリードしています。当社の水を使用しない冷却システムが2013年に導入されて以来、世界中で年間推定数十億ガロンの水を節約し、各導入でオープンループの水系システムと比較して年間推定6.75万ガロンの水が節約されてきました。また、当社はデータセンター全体の熱システムがインテリジェントに連携してエネルギー消費量を削減できるようにするシステムレベルの熱管理制御の使用を開拓してきました。
これらの制御と高度な熱交換器技術により、熱管理ラインはPUE定格をわずか1.05に抑えることができます。
Vertivは、効率と容量性能の面で、数百もの冷却モデルで業界をリードするAHRI認証®ステータス1を獲得しました。
Vertivの電力保護ソリューションは、クラス1 UPS(IEC 62040-3で定義)の98.5%を超える効率で、業界最高レベルの効率を提供しています。Vertivの専門家はお客様と協力しながら、各施設固有のニーズに最も効率的なソリューションを特定します。また、データセンター向けのリチウムイオンバッテリーシステムの設計においてもUPS業界をリードしており、従来のバッテリー技術よりも環境に優しく、廃棄物を3倍も削減することが実証されています。当社は、ENERGY STAR認定のUPSシステムを、78モデルを含む8つの製品ラインで提供しています。
Vertivは電気料金を大幅に節約し、高効率の整流器により数百万トンの温室効果ガスの放出を排除できるよう、通信事業者を支援しています。近い将来、Vertivはエネルギー効率が最大98%の高効率整流器のリリースを予定しており、エネルギーをさらに節約しながら今後も二酸化炭素の放出を低減していきます。
1AHRI Certified® は Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute の登録商標です。
Vertiv施設
Vertivは世界中で運用の持続可能性を改善し、お客様の期待を常に上回れるよう、数多くのイニシアチブに取り組んでいます。当社は従業員の安全を最大限に高め、施設運営の環境プロファイルを改善し、製造プロセスにおける天然資源のより効率的な使用を奨励するような変更を実施しています。今後も環境への影響を減らす機会が生み出されるにつれ、Vertivはお客様の持続可能性目標をサポートし、当社事業における持続可能性を実現する新しいイノベーションとビジネス手法を開発していきます。
- 米国では、VertivはLeadership in Energy and Environmental Design(LEED)の認証を取得し、それに基づく基準で多くの最新施設の設計と建設をおこなっています。こうした設計や建設では、持続可能な設計指針、技術、ベストプラクティスを採用しています。
- Vertivでは、製造施設・オフィス施設で、使用済み油、電子廃棄物、使用済み電池、銅・アルミ・鉄などの廃金属、廃ダンボール、使用済みランプなどのリサイクルを実施しています。
- また、多くの場所でエネルギー効率を改善するために照明性能を改良しました。
- 多くの製造施設で水の使用量の削減に取り組んでいますが、メキシコのレイノサとメヒカリの施設では特に力を入れています。レイノサにあるVertivの施設は大規模な水の削減プロジェクトを実施し、2棟以上の建物で空調機器の凝縮水をリサイクル・再利用して省エネに役立てています。
- 北米・南米における当社の製造施設と主要サービス施設では、第三者による定期的な環境監査を実施しています。この監査では、主に各拠点のすべての環境対策と準拠法の遵守について精査しています。
- その他のすべての施設では、環境に関し、特定の環境項目に関する自己評価を実施しています。
 
                        
 
                        
- 当社のヨーロッパにおける業務で、EcoVadisシステムのシルバーのステータスを達成しました。EcoVadisシステムは企業の社会的責任(CSR)の遂行を管理・改善するものです。
- 四半期ごとの重要業績評価指標(KPI)に基づいて設定された一連の環境目標を達成するために、当社のヨーロッパにおける業務では、主要な施設ですべての廃棄物(段ボール、照明、油、紙など)の80%をリサイクルしています。
- すべての主要拠点で5年ごとにエネルギー効率機会発掘制度(ESOS)の監査が実施されています。各監査によって、エネルギー消費を抑えられ、排出量の削減につながるプロジェクトが生まれています。毎年5%の削減を実現することを目指しています。
- 車両のモデルを刷新し、燃料消費を削減できるようハイブリッドテクノロジーの採用を拡大しました。
- 再生可能エネルギーは当社の総電力の30%を占めています。
- すべての製造施設はISO 14001の認証を取得しているため、事業が環境に及ぼす影響をより適切に管理でき、また徹底して環境を管理していることを示しています。
- 毎年、環境に関し、施設の33%を監査しています。
- 中国の製造施設は、ISO 14001環境マネジメントシステム認証を取得しており、これにより汚染物質や排出物の削減、廃棄物のリサイクル、省エネ、原材料の削減を促進しています。
- また、これらの施設はISO 50001認証も取得しており、これにより企業は関連する州の法規制を実装し、事業リスクを管理し、エネルギー管理性能を継続的に改善するためのメカニズムを確立する、効果的なエネルギー管理システムを開発するためのフレームワークを得ることになります。
- これらの工場は、事故や環境への損害による人命、財産、時間の損失を削減し、防止することを目的としたOHSAS 18001認証を取得しています。
- 中国の工場は、次のような省エネルギーおよびエネルギー削減政策を実施しています。
- 抵抗負荷をフィードバック負荷と交換し、電力損失を削減。フィードバック負荷は、抵抗負荷と比較して80%以上のエネルギーを節約できます。
- 中電圧ワークショップの力率補正により、力率を改善し、無効電力損失を低減。
- 各作業場の照明区画の改修。照明は各作業場で個別に制御できるため、無駄が減ります。
- 工場作業場の照明アップグレード。蛍光灯をエネルギー効率の高いLEDに交換。