Closet di rete
Closet di rete personalizzati con le soluzioni globali di Vertiv.
Il vantaggio di Vertiv
Le soluzioni Vertiv nel campo dei closet di rete sono progettate per massimizzare flessibilità, scalabilità ed efficienza con design standard semplificati.
Grazie all’esperienza maturata con le famiglie di prodotti leader del settore SmartCabinet™, SmartRow™ DCR e SmartRow™ DCX, siamo in grado di progettare e implementare l’infrastruttura dei closet di rete nel giro di poche settimane all’interno dello spazio esistente, aumentando del 28% i risparmi energetici e fino al 60% la densità dei rack in modo semplice e senza compromessi indipendentemente dal numero di closet.
Scarica la brochure
Soluzioni globali Vertiv

È al tuo fianco dallo sviluppo dei requisiti iniziali fino all’esecuzione del progetto.

Crea applicazioni su misura, conservando al contempo i vantaggi di un processo ottimizzato.

Coniuga le competenze Vertiv e i partner specializzati in determinati settori per semplificare le sfide mission-critical.
Prodotti e servizi correlati

UPS Liebert PSI, 750-3000 VA
Liebert® PSI è un UPS compatto, line-interactive con design flessibile e incorpora la tecnologia di regolazione automatica della tensione buck/boost.
UPS Liebert GXT4, 700-10.000 VA
Consigliato per la protezione di apparecchiature mission-critical, Liebert® GXT4™ è un UPS a doppia conversione in grado di fornire con continuità alimentazione AC di alta qualità con tempi nulli di trasferimento alla batteria. Protegge le apparecchiature da qualsiasi problema di alimentazione causato da interruzioni, abbassamenti, fluttuazioni di tensione, sovratensioni o interferenze.
Rispondi a qualche semplice domanda. Potremo così metterti in contatto con uno specialista di soluzioni nel tuo settore.