Gli UPS con batterie agli ioni di litio proteggono l’alimentazione delle apparecchiature critiche in applicazioni IT distribuite ed edge e nei data center. Durano 2-3 volte in più rispetto alle batterie al piombo-acido, riducendo le sostituzioni delle batterie e i costi di manodopera. Grazie alle dimensioni ridotte e al peso inferiore, le batterie agli ioni di litio per sistemi UPS consentono di risparmiare spazio, si possono posizionare con più flessibilità e sono adatte a pavimenti con portata limitata in termini di peso.
Le batterie agli ioni di litio sonomigliori rispetto alle batterie VRLA? Le batterie agli ioni di litio
sono sicure?Cosa considerare quando
si sceglie un UPS agli ioni di litio?
I vantaggi delle batterie per UPS agli ioni di litio rispetto alle batterie VRLA
Costi di gestione
(TCO) inferiori

- Fino al 50% di risparmio nell’arco della vita utile
Dimensioni e pesi inferiori

- Facili da installare
- Flessibilità di installazione
- Più autonomia a parità di ingombro
Vita utile più lunga

- Durata di 8-10 anni o superiore
- Riduzione o eliminazione delle sostituzioni
- Resistenza a temperature superiori senza degradazione
Maggiore autonomia

- Meno di 4 ore per una ricarica completa
Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center
Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS
Domande frequenti
D1. Esistono più tipi di batterie agli ioni di litio?
R1. Sì. Per citare solo alcuni tipi: esistono le batterie a ossido di litio-cobalto (LCO), fosfato di litio-ferro (LFP), ossido di litio-manganese (LMO) e ossido di litio-nickel-manganese-cobalto (NMC). Per i loro parametri di prestazioni e sicurezza, i nostri progettisti preferiscono le batterie LFP e LMO. Sono le stesse tecnologie utilizzate dai principali produttori di automobili elettriche.
UPS Vertiv con batterie agli ioni di litio
I clienti di Vertiv traggono vantaggio dall’esperienza dell’azienda, che fin dal 2011 usa batterie agli ioni di litio per i propri sistemi UPS. Come fornitore leader di sistemi si alimentazione/UPS con un portfolio completo di soluzioni e servizi correlati per la protezione avanzata, siamo particolarmente qualificati per aiutarti nella valutazione delle tue esigenze.
Servizi relativi agli ioni di litio
Anche se richiedono meno manutenzione rispetto alle batterie VRLA, le batterie agli ioni di litio devono comunque essere adeguatamente ispezionate e curare per tutta la vita utile del sistema di batterie. Vertiv offre servizi di monitoraggio in loco e da remoto, personalizzati per le batterie agli ioni di litio degli UPS al fine di garantire prestazioni ottimali.
Qui trovi ulteriori informazioni più sul Power Assurance Package