Data center edge
Personalizza il tuo edge computing con le soluzioni globali di Vertiv.
Vertiv, il partner a cui affidarsi
Vertiv usa tecniche di integrazione modulare per elaborare soluzioni su misura per la tua applicazione, garantendo nel contempo i vantaggi di un processo ottimizzato.
Sfruttiamo e personalizziamo prodotti leader del settore come SmartMod™ e SmartMod™ Infrastructure, siamo in grado di operare in conformità a leggi e normative e interagiamo con funzionari statali, locali e federali a seconda delle necessità. Con le soluzioni globali di Vertiv puoi implementare data center edge modulari altamente personalizzati di qualsiasi dimensione pensati per massimizzare la flessibilità, migliorare la scalabilità e dare impulso all’efficienza.
Scarica la brochure
Soluzioni globali Vertiv
 
                    Esegue la preconfigurazione e la preconvalida delle soluzioni con più di 60 tecnici con competenze pluridisciplinari.
 
                    Consente una risposta dinamica a esigenze impreviste, con tempi di implementazione ridotti.
 
                    Coniuga le competenze Vertiv e i partner specializzati in determinati settori per semplificare le sfide mission-critical.
Prodotti e servizi correlati
Infrastruttura SmartMod
Edifici prefabbricati per un’ampia varietà di applicazioni e settori industriali, progettati come moduli preassemblati e facilmente trasportabili per una rapida implementazione. SmartMod™ è stato appositamente progettato tenendo conto delle esigenze dei gestori di data center, offrendo una enclosure intelligente, rapidamente implementabile e prefabbricata per data center modulari.
UPS APM Liebert 30-600 kW
Liebert® APM è un UPS versatile e modulare senza trasformatore, progettato per funzionare con un'efficienza energetica che può arrivare al 96,3%, a protezione di applicazioni business-critical di medie e grandi dimensioni.
Liebert CRV, unità di condizionamento basata su file
Unità di condizionamento autonoma per data center progettata specificamente per la gestione termica di armadi rack di server in data center di piccole e medie dimensioni. Liebert CRV si avvale di controlli iCOM e di un compressore Digital Scroll, per assicurare una elevata affidabilità e una gestione termica ottimale dei data center.
UPS Liebert EXL S1, 100-1200 kW
Liebert® EXL S1 assicura un’alimentazione sicura, protezione alle utenze e il massimo risparmio energetico per data center medio-grandi e applicazioni mission-critical. La nuovissima modalità online dinamica ad alta efficienza garantisce efficienza operativa fino al 99% senza compromessi in termini di disponibilità.
Rispondi a qualche semplice domanda. Potremo così metterti in contatto con uno specialista di soluzioni nel tuo settore.