Stazione di arrivo dei cavi
Affidati alle soluzioni globali di Vertiv per stazioni di arrivo dei cavi personalizzate
Il vantaggio di Vertiv
Vertiv fornisce l’infrastruttura elettrica e fisica core a supporto delle stazioni di atterraggio dei cavi (indipendentemente dal loro numero) in tutto il mondo.
Vertiv sfrutta l’ampiezza del nostro portfolio e l’esperienza dei nostri partner specializzati in determinate discipline per offrire soluzioni ripetibili, modulari, assemblate in loco e personalizzate per i mercati locali. Il nostro approccio si basa su soluzioni collaudate che personalizziamo al fine di offrire la combinazione ideale di funzionalità distintive, miglior rapporto qualità/prezzo e rapidità di distribuzione.
Scarica la brochure
Soluzioni globali Vertiv
 
                    Esegue la preconfigurazione e la preconvalida di progettazioni peculiari grazie a più di 60 tecnici con competenze pluridisciplinari; in questo modo si riducono i tempi di costruzione in loco.
 
                    Limita i tempi di implementazione in modo da allineare le sfide aziendali con più efficienza.
 
                    Ti supporta dallo sviluppo dei requisiti iniziali fino all’esecuzione del progetto.
Prodotti e servizi correlati
Infrastruttura SmartMod
Edifici prefabbricati per un’ampia varietà di applicazioni e settori industriali, progettati come moduli preassemblati e facilmente trasportabili per una rapida implementazione. SmartMod™ è stato appositamente progettato tenendo conto delle esigenze dei gestori di data center, offrendo una enclosure intelligente, rapidamente implementabile e prefabbricata per data center modulari.
NetSure 7000 Series DC Power System
Progettato per applicazioni di telecomunicazioni e di data center di medie dimensioni, ideale per sostituire soluzioni meno efficienti dal punto di vista energetico nelle situazioni in cui espandibilità dell’alimentazione, efficienza e disponibilità del sistema sono elementi fondamentali. Con gestione intelligente dei carichi per singole misurazioni della corrente.
NetSure 5000 Series DC Power System
Sistemi DC Power progettati per la massima flessibilità, con una vasta gamma di configurazioni per applicazioni di rete fisse e per siti di accesso wireless (on-grid, off-grid e bad grid).
Unità RDC (Remote Distribution Cabinet) NetSure
Le unità RDC NetSure avanzate e remote a capacità elevata sono progettate per essere utilizzate nelle immediate vicinanze di carichi dati o di telecomunicazioni a -48 V. Rappresentano quindi una soluzione rapida, sicura e affidabile per indirizzare i carichi verso destinazioni con esigenze di alimentazione variabili. In combinazione con l’opzione di gestione intelligente dei carichi, questi sistemi consentono di verificare in dettaglio tutti i carichi dei siti, segnalando per tempo possibili sovraccarichi.
Rispondi a qualche semplice domanda. Potremo così metterti in contatto con uno specialista di soluzioni nel tuo settore.