Monitor stazionari per batteria Alber
I monitor stazionari per batteria Alber forniscono informazioni continue sullo stato di salute delle batterie consentendo di essere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di eventuali condizioni anomale.
BDSU
I sistemi di monitoraggio delle batterie Alber BDSUi e BDSU-50 sono ideali per le batterie sigillate da 12 e 16 volt.
BDS-256XL
BDS-256XL è un monitor indipendente per batterie per applicazioni UPS. L’unità monitora le batterie da 2 a 16 V, ma è ottimizzata per monitorare le celle VLA da 2V.
UXIME
Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) monitora in tempo reale le batterie stazionarie. È ideale per applicazioni di alimentazione di massa e industriali.
ELS2
ELS2 Electrolyte Level Sensor è un sensore di livello non invasivo con monitoraggio della temperatura progettato per una rapida installazione e una facile configurazione.
UXTM
Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) è un monitor per batterie stazionario progettato per essere utilizzato nel settore delle telecomunicazioni o nei data center alimentati con corrente continua.