Monitor per batterie Alber per servizi pubblici,
energia e trasporto e distribuzione del gas
UXIME
Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) è un monitor in tempo reale per batterie stazionarie utilizzabile in applicazioni di alimentazione di massa e industriali.
ELS2
ELS2 Electrolyte Level Sensor è un sensore di livello non invasivo con monitoraggio della temperatura progettato per una rapida installazione e una facile configurazione.
CRT-400 Cellcorder
Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester è progettato per rispettare rigorosamente gli standard IEEE in materia di test delle batterie.
Digital Battery Hydrometer
DMA35 è un misuratore palmare autonomo di gravità specifica di acido solforico nella produzione di batterie a piombo-acido e temperatura degli elettroliti adatto agli ambienti industriali complessi.
BCT-2000
BCT-2000 esegue test su stringhe formate da max 256 celle, esegue test della capacità di corrente costante e della capacità di potenza, supporta i test sugli UPS e molto altro.
Battery Xplorer Enterprise
BXE dispone di un’intuitiva interfaccia utente che consente di esaminare facilmente le condizioni e l’analisi della batteria, oltre alle probabili cause e alle azioni correttive necessarie per le condizioni di allarme.