Distribuzione dell’alimentazione in rack
Affidabilità senza pari
Potenziamento delle applicazioni fondamentali del mondo digitale da oltre 50 anni.
Massima versatilità
Tecnologia e potenza per le esigenze attuali con la capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali del futuro.
Applicazione universale
Le rPDU flessibili per l’alimentazione sono compatibili con tutte le configurazioni di alimentazione comuni a livello mondiale.
Funzionalità affidabili per prestazioni IT migliorate
Dalle versioni di base a quelle intelligenti, esiste una rPDU per ogni applicazione
Vertiv Geist Basic Rack PDU
Le basic rPDU assicurano un’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT critiche presenti in un rack o in un cabinet.
Guarda il prodottoVertiv™ Geist™ Metered Rack PDU
Le metered rPDU forniscono una distribuzione dell’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT critiche all’interno di un rack o di un armadio, offrendo al contempo una panoramica in tempo reale dell’uso dell’energia da un display a LED locale.
Guarda il prodotto
Vertiv Geist Monitored Rack PDU
Le monitored rPDU forniscono una distribuzione dell’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT di vitale importanza, offrendo una panoramica completa sull’uso dell’energia in ingresso e/o in uscita tramite accesso remoto alla rete. Ciò include funzionalità di monitoraggio ambientale per ottenere metriche ambientali in tempo reale.
Guarda il prodotto
Vertiv Geist Switched Rack PDU
Le switched rPDU forniscono una distribuzione dell’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT di vitale importanza, offrendo un controllo a livello di singola uscita e una panoramica completa sull’uso dell’energia in ingresso e/o in uscita tramite accesso remoto alla rete. Ciò include funzionalità di monitoraggio ambientale per ottenere metriche ambientali in tempo reale.
Guarda il prodottoContattaci
Compila il seguente modulo:
Grazie, ti contatteremo a breve.