Mettre à niveau pour améliorer la performance
Les systèmes IT et d’infrastructure critique existants peuvent être inefficaces en termes de consommation électrique et de capacité d’évolution. Avoir une vue globale de votre infrastructure peut permettre de réduire les coûts tout en apportant des améliorations de performances qui libèrent de la capacité.
Contactez-nous !
Le passage à la 5G augmentera probablement la consommation totale d’énergie du réseau de 150 à 170 % d’ici 2026

On estime que les datacenters permettent d’économiser de 4 % à 5 % sur les coûts énergétiques par l’augmentation d’un degré (1 °C) de la température de l’air de reprise.


Comment la connexion de l’Afrique de l’Ouest au monde a constitué un exploit gigantesque et a impliqué le déploiement de plus de 7 000 km de câbles sous-marins.
En savoir plus
Choisissez votre défi
Solutions
Technologie ASI avancée
Améliorez le rendement de votre système d’alimentation avec la dernière génération de solutions d’alimentation Vertiv. Elles offrent un rendement de double conversion allant jusqu’à 97 % avec un rendement de 99 % en mode on line dynamique.
Innovation dans le domaine du refroidissement
Réduisez les coûts de refroidissement avec les solutions de refroidissement Vertiv tirant parti des économies pour atteindre une PUE leader dans le secteur.
Protection électrique sûre et fiable
Gagnez en stabilité dans un monde imprévisible grâce à des fonctionnalités adaptées à l’alimentation sécurisée de milliers d'applications critiques. Fiabilité, efficacité et performance en un seul onduleur.
Ressources
Livre blanc
Liebert PDX avec EconoPhase — Offrant un refroidissement DX le plus efficace grâce à un économiseur avec pompage de réfrigérant
Livre blanc
Modes de fonctionnement à haut rendement des ASI
Livre blanc
REFROIDISSEMENT CIBLÉ PAR CONFINEMENT EN ALLÉE FROIDE
Solutions
Services complets
Nos offres de services peuvent identifier les opportunités d’économie d’énergie sur votre site, améliorer l’équipement avec une technologie d’économie d’énergie et prolonger la durée de vie de l’infrastructure existante.
Contrôles intelligents et surveillance à distance
Des contrôles avancés garantissent que vos systèmes de refroidissement opèrent de concert pour optimiser le rendement, tandis que nos solutions de surveillance et de gestion IT et d’infrastructure permettent un dépannage à distance et offrent une visibilité à distance de la consommation électrique au niveau du rack.
Ressources
Télécharger nos bonnes astuces
Les 10 astuces « gratuites » pour l’optimisation des datacenters
![]() |
![]() |
Webcast
Avez-vous vraiment besoin de trouver un compromis entre la disponibilité et un rendement accru dans un datacenter ?
Webcast
Gestion de l’évolutivité de la capacité de l’infrastructure pour l’informatique hybride
Solutions
ASI Liebert EXL S1, 100 - 1 200 kW
Liebert EXL S1 assure une alimentation sécurisée tout en offrant une excellente protection de la charge et des économies d’énergie maximales pour les datacenters de moyenne à grande taille et les applications critiques.
Ressources
Livre blanc
Considérations clés pour l’évaluation de batteries lithium-ion pour les applications stationnaires
Communiqué de presse
Le plus grand centre de données de Russie choisit Vertiv pour la compatibilité des ASI lithium-ion
Passez à l’étape suivante
Nos ingénieurs sont prêts à vous aider à adapter une solution en fonction de vos besoins en matière d’évolutivité, de rendement et de disponibilité. Remplissez le formulaire pour vous mettre en relation avec un spécialiste.
Nous vous remercions d’avoir complété le formulaire !
Nous vous contacterons au plus vite.