Infonuage et colocation
Solutions de colocations personnalisées avec Vertiv Global Solutions
L’avantage Vertiv
Pour les projets, Vertiv global solutions préconise une approche globale en collaborant avec vous dès les exigences initiales, tout au long de l’exécution du projet.
Nous personnalisons la solution selon vos besoins particuliers, grâce à des démarches préalables d’ingénierie, de configuration, de mise à l’essai et de validation, ce qui permet une livraison rapide et un assemblage sur place. Nos solutions sont soutenues par une empreinte mondiale de fabrication et de chaîne d’approvisionnement, reposant sur des décennies de leadership dans le domaine des applications pour les centres de données et les télécommunications.
Télécharger le dépliant
Vertiv Global Solutions

Fournir les conceptions et construire une installation évolutive pourvue de refroidissement, d’alimentation électrique et d’espace libre.

Impliquez-vous dans l’informatique, les installations, le réseau et la sécurité afin de participer au projet à partir des exigences initiales jusqu'à son exécution.

Chassez l’inefficacité en personnalisant des solutions multiconstructeurs prétestées et intégrées en usine, et en les assemblant sur place.
Produits et services connexes
Vertiv Power Module 1000/1200
Vertiv™ Power Module 1000/1200 enables you to deploy isolated, power-dense, critical infrastructure capacity just in time to meet your business demands.
Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW
The Liebert DSE is a highly reliable and efficient water-free cooling system for colocation, cloud hosting and data center applications. The system combines high efficiency pumped refrigerant economization and low peak power to save money, reduce risks and simplify thermal management. As a packaged solution, the Liebert DSE 400kW ships as a single, pre-charged, and factory-tested unit, for fast and easy deployment.
Liebert EFC Indirect Evaporative Freecooling System, 400kW
The Liebert EFC Indirect Evaporative Freecooling System is a highly reliable and efficient cooling system for colocation, cloud hosting and other large data centers. It combines a highly efficient heat exchanger and advanced Liebert iCOM controls to help customers save money, reduce risks and simplify thermal management. The Liebert EFC achieves mechanical PUE levels as low as 1.03, provides a single footprint for rapid deployment and is a highly scalable solution.
Liebert EXL S1
The Liebert EXL S1 is a monolithic, transformer-free UPS that features optimized, industry leading footprint and power per square foot, excellent operating efficiency, robust electrical protection and intelligent paralleling that optimizes performance at partial load to achieve superior cost savings. Available in single module and distributed bypass configurations. Compatible with lithium ion battery systems.
Répondez à quelques questions simples pour que nous puissions vous mettre en contact avec un spécialiste de votre secteur.