Moniteurs de batterie stationnaires Alber
Les moniteurs de batterie stationnaires Alber permettent de vérifier en continu l’état de la santé de la batterie afin d’être alertés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de toute condition anormale.
BDSU
Les systèmes de surveillance de batterie Alber BDSUi et BDSU-50 conviennent parfaitement aux batteries scellées de 12 et 16 volts.
BDS-256XL
Le BDS-256XL est un moniteur de batterie autonome pour les applications ASC. Il surveille les batteries de 2 V à 16 V, mais est optimisé pour surveiller les cellules ventilées (VLA) de 2 V.
UXIME
Le moniteur Alber Universal Xplorer (UXIME) est un moniteur de batterie stationnaire en temps réel qui est utilisé pour les réseaux de production et transport d’électricité des services publics et les applications industrielles.
ELS2
Le capteur de niveau d’électrolytes ELS2 est un capteur de niveau non invasif avec surveillance de la température conçu pour une installation rapide et une configuration facile.
UXTM
Le moniteur Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) est un moniteur de batterie stationnaire conçu pour les télécommunications ou les centres de données alimentés par courant continu.