Moniteurs de batterie Alber pour les services publics,
de transmission et distribution d’électricité et de gaz
UXIME
Le moniteur Alber Universal Xplorer (UXIME) est un moniteur de batterie stationnaire en temps réel qui est utilisé pour les réseaux de production et de transport d’électricité des services publics et les applications industrielles.
ELS2
Le capteur de niveau d’électrolytes ELS2 est un capteur de niveau non invasif avec surveillance de la température conçu pour une installation rapide et une configuration facile.
Cellcorder CRT-400
Le testeur de résistance de cellules Cellcorder™ CRT-400 est spécialement conçu pour se conformer strictement aux normes de l’IEEE en matière d’essai des batteries.
Hydromètre de batterie numérique
Le PDA35 est appareil numérique autonome et portable pour mesurer la densité et la température de l’électrolyte. Il convient aux environnements industriels exigeants.
BCT-2000
Le BCT-2000 teste les batteries d’accumulateurs de toutes tailles allant jusqu’à 256 cellules, effectue des tests de capacité à courant constant et de puissance, prend en charge les essais de systèmes ASC, et bien plus encore.
Battery Xplorer Enterprise
Le produit BXE est doté d’une interface utilisateur intuitive permettant un examen facile de l’état et de l’analyse de la batterie ainsi que des causes probables et des mesures correctives pour les conditions d’alarme.