Actualice para mejorar el rendimiento
Los sistemas heredados de infraestructura crítica y de TI pueden ser ineficientes en términos de consumo energético y su capacidad para escalar. Aplicar una perspectiva integral a su infraestructura puede reducir los costos y al mismo tiempo entregar las mejoras de rendimiento que liberan capacidad.
¡Póngase en contacto!El paso a 5G probablemente aumente el consumo de energía total de la red entre 150 y 170% para el año 2026

Se estima que los centros de datos ahorran entre un 4% y un 5% en costos de energía que por grado (1 °C) de aumento en la temperatura del aire de retorno


Los sistemas heredados de infraestructura crítica y de TI pueden ser ineficientes en términos de consumo energético y su capacidad para escalar. Aplicar una perspectiva integral a su infraestructura puede reducir los costos y al mismo tiempo entregar las mejoras de rendimiento que liberan capacidad.
Vea el video para conocer cómo DESCARGUE EL CASO DE ESTUDIO