Armarios de red
Armarios de red personalizados con soluciones globales de Vertiv.
La ventaja Vertiv
Las soluciones de armarios de red de Vertiv están diseñadas para maximizar la flexibilidad, la escalabilidad y la eficiencia con diseños simplificados y estandarizados.
Partiendo de las familias de los productos líderes del sector SmartCabinet™, SmartRow™ DCR y SmartRow™ DCX, podemos diseñar e implantar una infraestructura de armarios de red en cuestión de semanas dentro de instalaciones ya existentes. Aumenta el ahorro energético en un 28 % y la densidad del rack hasta el 60 % de forma sencilla y segura, sea cuál sea el número de armarios.
Descargar el folleto
Soluciones globales de Vertiv
 
                    Participa desde el diseño de los requisitos iniciales y durante todo el proceso, hasta la ejecución del proyecto.
 
                    Personaliza las aplicaciones sin renunciar a las ventajas de un proceso simplificado.
 
                    Utiliza la experiencia de Vertiv combinada con la de los Partners especializados para simplificar los retos de misión crítica.
Productos y servicios relacionados
 
                
                SAI Liebert PSI, 750 VA - 3000 VA
El SAI cuenta con un innovador diseño de tecnología línea interactiva que incorpora una tecnología buck/boost (de reducción/elevación) para la regulación de tensión automática.
SAI Liebert GXT4, 700-10.000 VA
Recomendado para proteger equipos de misión crítica, Liebert® GXT4 es un SAI online que ofrece una alimentación de CA de alta calidad sin tiempo de transferencia cuando se conmuta a la batería. Protege a los equipos de todas las perturbaciones en la alimentación provocadas por interrupciones de energía, bajadas de tensión, variaciones de corriente, sobrecargas o interferencias por ruido.
Responde a unas sencillas preguntas para que podamos pasarte con un especialista en soluciones para tu sector.