Centro de datos core e instalaciones críticas
Crea centros de datos core flexibles, escalables y eficientes con Vertiv.
La ventaja Vertiv
Vertiv facilita la expansión de los centros de datos core y de la capacidad de las instalaciones críticas empleando técnicas de integración modular para diseñar y fabricar eficazmente centros de datos en cualquier parte del mundo.
Adaptamos la solución a tu aplicación mediante el diseño, la configuración, la prueba y la homologación previas conforme a tus necesidades y expectativas específicas. Nuestras soluciones están avaladas por una cadena de suministros y de fabricación implantada en todo el mundo, sustentadas en décadas de liderazgo en las aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.
Descargar el folleto
Soluciones globales de Vertiv

Participa en las áreas de IT, instalaciones, redes y seguridad para trabajar en todo el proyecto, desde los requisitos iniciales hasta su ejecución.

Elimina las ineficacias personalizando soluciones previamente probadas, integradas en fábrica y de distintos proveedores y montándolas in situ.

Trabaja con el equipo de instalación manteniendo en funcionamiento las cargas críticas al tiempo que se añade nueva capacidad.
Productos y servicios relacionados
Infraestructura SmartMod
Edificios prefabricados para una amplia variedad de aplicaciones y sectores, diseñados con módulos premontados fácilmente transportables para un rápido despliegue. SmartMod™ ha sido específicamente diseñado para las necesidades de los administradores de centros de datos, con armarios prefabricados, de despliegue rápido e inteligentes para centros de datos modulares.
VERTIV™ Power Module
VERTIV™ Power Module te permite desplegar la capacidad de infraestructura crítica aislada y de gran potencia justo a tiempo para dar respuesta a tus necesidades de negocio.
SAI Liebert EXL S1, de 100 a 1200 kW
Liebert® EXL S1 ofrece alimentación segura, protección de primer nivel y máximo ahorro de energía para centros de datos de tamaño medio o grande e instalaciones críticas. El modo online dinámico de alta eficiencia logra un rendimiento operativo de hasta el 99 % sin sacrificar la disponibilidad.

Liebert PDX, unidad de refrigeración de expansión directa y montaje en suelo, de 15 a 165 kW
La unidad de refrigeración de expansión directa Liebert PDX para salas grandes está equipada con la tecnología de refrigeración más avanzada de la industria, lo que le permite proporcionar el máximo rendimiento a centros de datos y salas de servidores.
Responde a unas sencillas preguntas para que podamos pasarte con un especialista en soluciones para tu sector.