Colocation y cloud
Soluciones de colocation personalizadas con soluciones globales de Vertiv
La ventaja Vertiv
Las soluciones globales de Vertiv aplican un enfoque holístico de los proyectos, trabajando contigo desde los requisitos iniciales hasta la ejecución del proyecto.
Adaptamos la solución a tus requisitos específicos mediante la ingeniería, configuración, prueba y homologación previas de los productos, lo que permite una rápida entrega y el montaje in situ. Nuestras soluciones están avaladas por una cadena de suministros y de fabricación implantada en todo el mundo, sustentadas en décadas de liderazgo en las aplicaciones de telecomunicaciones y centros de datos.
Descargar el folleto
Soluciones globales de Vertiv

Proporciona diseños y construye instalaciones con refrigeración, alimentación eléctrica y sala blanca escalables.

Participa con los equipos de IT, instalaciones, redes y seguridad para involucrarte en el proyecto desde los requisitos iniciales hasta su ejecución.

Elimina las ineficacias personalizando soluciones previamente probadas, integradas en la fábrica y de diversos proveedores y montándolas in situ.
Productos y servicios relacionados
VERTIV™ Power Module
VERTIV™ Power Module te permite desplegar la capacidad de infraestructura crítica aislada y de gran potencia justo a tiempo para dar respuesta a tus necesidades de negocio.
SAI Liebert Trinergy Cube, de 150 kW a 3,4 MW
Liebert® Trinergy™ Cube es la nueva generación de SAI Trinergy que ofrece un rendimiento inigualable a centros de datos corporativos. Preparado para crecer a medida que lo hacen las necesidades de negocio, ofrece el máximo nivel de disponibilidad de la alimentación, así como TCO reducido, mínimo consumo de energía y mínimas emisiones de CO2. El modo online dinámico de alta eficiencia logra un rendimiento operativo de hasta el 99 % sin sacrificar la disponibilidad.
SAI Liebert EXL S1, de 100 a 1200 kW
Liebert® EXL S1 ofrece alimentación segura, protección de primer nivel y máximo ahorro de energía para centros de datos de tamaño medio o grande e instalaciones críticas. El modo online dinámico de alta eficiencia logra un rendimiento operativo de hasta el 99 % sin sacrificar la disponibilidad.
Liebert EFC, solución de refrigeración evaporativa con freecooling
El sistema incorpora tecnología de refrigeración evaporativa indirecta mediante intercambiador de calor aire-aire, todo en la misma huella. Liebert EFC es capaz de reducir la temperatura del aire aprovechando el principio de refrigeración evaporativa. A través de esta tecnología, Liebert EFC puede alcanzar niveles de pPUE de 1,03 garantizando un rendimiento energético superior además de costes operativos minimizados.
Responde a unas sencillas preguntas para que podamos pasarte con un especialista en soluciones para tu sector.