El compromiso de Vertiv con la sostenibilidad
Nuestros principios rectores
- Mejoramos las prestaciones de los productos para ayudar a los clientes a cumplir sus objetivos de ahorro de energía y agua y reducir su huella de carbono.
- Implementamos procesos e innovaciones en nuestras instalaciones para ahorrar energía, agua y otros recursos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Cumplimos con todas las leyes y normativas aplicables e intentamos reducir y, siempre que sea posible, eliminar los residuos peligrosos mediante la reducción en origen y el reciclaje.
- Llevamos a cabo formaciones periódicas para garantizar que nuestros empleados conozcan las leyes y normativas actualizadas, las prácticas de prevención de la contaminación y minimización de residuos, y los desarrollos tecnológicos.
- Auditamos nuestras operaciones para confirmar el cumplimiento de estos principios.
 
                        
Ayudamos a los clientes a mejorar la sostenibilidad
Los productos de Vertiv de alimentación eléctrica, refrigeración y gestión de infraestructuras críticas están diseñados para ayudar a nuestros clientes a reducir el uso de energía, agua y espacio. También trabajamos junto a nuestros clientes en proyectos de centros de datos y diseño de sistemas para apoyar sus objetivos de sostenibilidad, desde instalaciones “verdes” hasta implementaciones híbridas. También participamos en numerosas iniciativas industriales y gubernamentales destinadas a reducir el uso de energía y probar y certificar productos.
Nuestros principales logros incluyen:
 
Energy Logic
Encabezamos el desarrollo de Energy Logic en el sector TI, una hoja de ruta de 10 pasos para impulsar la mejora de la eficiencia de TI y los sistemas de soporte. Energy Logic ha demostrado que un ahorro de 1 vatio a nivel de procesador tiene un efecto cascada en otros sistemas, produciendo casi tres veces ese mismo nivel de ahorro a nivel de instalación. Vertiv lleva más de una década compartiendo abiertamente esta estrategia detallada con el mundo, ayudando a las instalaciones a reducir su consumo energético hasta la mitad.
Evaluaciones de centros de datos
Vertiv es un asesor de confianza para empresas que buscan la manera de hacer ahorros energéticos en centros de datos. Ofrecemos un servicio de optimización de energía para centros de datos y salas informáticas que recomienda mejoras y sustituciones de productos que producen reducciones de energía verificadas de hasta un 60 % y mejoras en las capacidades de carga de TI.
En Australia, Vertiv ha obtenido la certificación ISO 14001 de sistemas de gestión medioambiental y cuenta con un ingeniero acreditado por NABERS para realizar evaluaciones de centros de datos.
Conservación de agua y energía
Las soluciones de gestión térmica de Vertiv lideran el mercado en eficiencia y reducción del agua. Vertiv estima que nuestros sistemas de refrigeración sin agua han ahorrado miles de millones de litros de agua al año en todo el mundo desde su introducción en 2013, con cada implementación ahorrando casi 30 millones de litros de agua al año, en comparación con los sistemas basados en agua. También somos pioneros en el uso de controles de gestión térmica a nivel de sistema, que permiten que los sistemas térmicos del centro de datos colaboren de forma inteligente para reducir el consumo de energía.
Gracias a estos controles y a la avanzada tecnología de intercambiadores de calor, el sistema de gestión térmica permite a los clientes alcanzar valores de PUE de tan solo 1,05.
Vertiv ha alcanzado el nivel AHRI Certified®1 para cientos de sus modelos de refrigeración por su eficiencia y rendimiento de capacidad.
Las soluciones de protección de alimentación eléctrica de Vertiv ofrecen el mayor nivel de eficiencia disponible en el sector, con eficiencias disponibles superiores a un 98,5 % para un SAI de clase 1 (según la definición de la norma IEC 62040-3). Los expertos de Vertiv colaboran con los clientes para hallar la solución más eficiente para las necesidades específicas de cada instalación. También lideramos el sector de los SAI en el diseño de sistemas de baterías de ion de litio para centros de datos, que han demostrado ser más respetuosas con el medioambiente que las tecnologías de baterías tradicionales, además de durar tres veces más, lo cual reduce los residuos. Ofrecemos sistemas SAI con certificación ENERGY STAR en ocho líneas de productos, que abarcan 78 modelos.
Vertiv ayuda a las empresas de telecomunicaciones a ahorrar una cantidad significativa en sus facturas de electricidad y a eliminar la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero por medio de sus rectificadores de alta eficiencia. En un futuro próximo, Vertiv lanzará un rectificador de alta eficiencia de hasta un 98 % de rendimiento para ahorrar más energía y reducir la liberación de dióxido de carbono.
1AHRI Certified® es una marca comercial registrada de Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute.
Instalaciones de Vertiv
En todo el mundo, Vertiv está llevando a cabo numerosas iniciativas para mejorar la sostenibilidad operativa y superar continuamente las expectativas de los clientes. Estamos implementando cambios que maximizan la seguridad de nuestros trabajadores, mejoran el perfil medioambiental de las operaciones de nuestras instalaciones y fomentan un uso más eficiente de los recursos naturales en nuestros procesos de fabricación. A medida que vayan surgiendo oportunidades para reducir los impactos en nuestro medioambiente, Vertiv desarrollará nuevas innovaciones y formas de hacer negocios que apoyen los objetivos de sostenibilidad de nuestros clientes y permitan alcanzar la sostenibilidad dentro de nuestra propia empresa.
- En los EE. UU., Vertiv ha diseñado y construido muchas de sus nuevas instalaciones siguiendo los estándares certificados de Liderazgo en Diseño Energético y Medioambiental (LEED, por sus siglas en inglés), incorporando principios de diseño, tecnologías y prácticas óptimas sostenibles.
- Vertiv cuenta con programas de reciclaje en sus instalaciones de fabricación y oficinas para aceites usados; aparatos electrónicos; pilas gastadas; residuos de metales, entre los que se incluyen el cobre, el aluminio y el acero; desechos de cartón y lámparas usadas.
- La iluminación también se ha renovado en la mayoría de las ubicaciones para mejorar la eficiencia energética.
- La reducción del uso de agua se practica en la mayoría de las instalaciones de fabricación, sobre todo en Reynosa y Mexicali (México). La planta de Vertiv en Reynosa está trabajando en un gran proyecto de reducción de agua que reciclará y reutilizará el agua condensada del aire acondicionado para ayudar a abastecer de energía al menos a dos edificios.
- Nuestras instalaciones de fabricación y servicios principales en América se someten a auditorías medioambientales programadas de terceros. Este proceso incluye un análisis en profundidad del cumplimiento de todas las actividades medioambientales y las leyes aplicables en cada instalación.
- El resto de instalaciones realizarán una autoevaluación medioambiental para entornos seleccionados.
 
                        
 
                        
- Nuestras operaciones europeas han alcanzado el Nivel de Plata en el sistema EcoVadis de seguimiento y mejora del rendimiento de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
- Al trabajar para un conjunto definido de objetivos medioambientales con Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) trimestrales, las operaciones europeas reciclan el 80 % de todos los residuos en las instalaciones principales, incluyendo cartón, luces, aceites y papel.
- Todas las ubicaciones principales están sujetas a auditorías del Plan de Oportunidades de Ahorro Energético (ESOS, por sus siglas en inglés) cada cinco años. Cada auditoría genera proyectos para reducir el consumo de energía y, por consiguiente, las emisiones. El objetivo de reducción es de un 5 % anual.
- Las flotas de vehículos se han actualizado para aumentar el uso de tecnología híbrida que permita reducir el consumo de combustible.
- La energía renovable representa el 30 % de nuestra carga total de alimentación.
- Todas las instalaciones de fabricación cuentan con la certificación ISO 14001, lo cual significa que están concebidas para gestionar mejor el impacto de las actividades en el medioambiente y demostrar una gestión medioambiental sólida.
- El 33 % de las instalaciones están sujetas cada año a auditoría medioambiental.
- Las instalaciones de fabricación de China han obtenido la certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001, lo que ha ayudado a reducir los contaminantes y las emisiones, y a promover el reciclaje de residuos, la conservación de energía y la reducción de materias primas.
- Estas instalaciones también han obtenido la certificación ISO 50001, que brinda a las organizaciones un marco reconocido en el que desarrollar un sistema de gestión de energía eficaz para aplicar las leyes y normativas estatales pertinentes, controlar los riesgos comerciales y establecer un mecanismo para mejorar continuamente el desempeño de la gestión de energía.
- Estas fábricas han obtenido la certificación OHSAS 18001, cuyo objetivo es reducir y prevenir la pérdida de vidas, bienes y tiempo por accidentes y daños medioambientales.
- Las fábricas en China están aplicando medidas de conservación de energía y reducción del consumo, que incluyen:
- Reemplazo de la carga resistiva con carga de retroalimentación para reducir la pérdida de energía. La carga de retroalimentación puede ahorrar más del 80 % de energía en comparación con la carga resistiva.
- Compensación del factor de potencia para talleres de media tensión para mejorar el factor de potencia y reducir la pérdida de potencia reactiva.
- Rectificación de mamparas de iluminación en cada taller. La iluminación se puede controlar individualmente para cada taller, reduciendo así el malgasto energético.
- Actualizaciones de iluminación para el taller de fábrica. Sustitución de bombillas fluorescentes por ledes de mayor eficiencia energética.