Netzwerkschränke
Kundenspezifische Netzwerkschränke mit globalen Lösungen von Vertiv.
Das Besondere an Vertiv
Netzwerkschranklösungen von Vertiv verfügen über ein vereinfachtes, standardisiertes Design und sind für maximale Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt.
Basierend auf unseren branchenführenden SmartCabinet™-, SmartRow™ DCR- und SmartRow™ DCX-Baureihen können wir innerhalb von Wochen eine Netzwerkschrank-Infrastruktur für die bei Ihnen freie Stellfläche entwerfen und bereitstellen. Sparen Sie bis zu 28 % an Energie ein und steigern Sie die Rack-Dichte um bis zu 60 %. Und das alles ohne größere Komplexitäten oder Kompromisse – ganz egal, ob Sie nur einen oder tausend Netzwerkschränke haben.
Globale Lösungen von Vertiv
 
                    Von der Aufstellung der ursprünglichen Anforderungen bis hin zur Projektabwicklung mit dabei.
 
                    Lassen Sie Anwendungen maßgeschneidert anpassen, ohne auf die Vorteile eines optimierten Prozesses zu verzichten.
 
                    Nutzen Sie die Kombination aus Vertiv-Expertise und fachspezifischen Partnern, um geschäftskritische Herausforderungen zu vereinfachen.
Ähnliche Produkte und Services
 
                
                Liebert PSI USV, 750-3000 VA
Die Liebert® PSI ist eine kompakte Line-Interactive-USV mit flexiblem Design und automatischer Buck/Boost-Spannungsregelungstechnologie.
Liebert GXT4 USV, 700-10.000 VA
Die Liebert® GXT4™ ist eine echte Online-USV, die kontinuierliche Stromversorgung mit hochwertigem Wechselstrom bietet, und daher für den Schutz geschäftskritischer Anlagen empfohlen wird. Die Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt unterbrechungsfrei. Sie schützt Verbraucher vor allen Netzstörungen, die auf komplette und partielle Stromausfälle, Spannungsabfälle, Überspannungen oder Rauschstörungen zurückzuführen sind.
Beantworten Sie bitte einige einfache Fragen, damit wir Sie mit einem Lösungsspezialisten in Ihrer Branche verbinden können.