USV-Systeme mit Lithium-Ionen-Batterien bieten Leistungsschutz für kritische Geräte am so genannten Netzwerkrand, in Anwendungen verteilter IT und in Rechenzentren. Sie halten 2–3-mal länger als Blei-Säure-Batterien, was zu weniger Batteriewechseln und geringeren Arbeitskosten führt. Wegen ihrer kompakten Größe und ihres niedrigeren Gewichts sparen Lithium-Ionen-Batterien für USV-Systeme Platz, verbessern die Standortflexibilität und halten beschränkte Bodengewichtsgrenzen ein.
Sind Lithium-Ionen-Batterienbesser als VRLA-Batterien? Sind Lithium-Ionen-Batterien
sicher?Worauf sollte man bei
der Wahl einer Lithium-Ionen-USV achten?
Vorteile von Lithium-Ionen-USV-Batterien gegenüber VRLA
Niedrigere Gesamt-
betriebskosten (TCO)

- Bis zu 50 % Einsparungen über die gesamte Lebensdauer
Kleiner und leichter

- Einfachere Installation
- Flexibilität bei der Installation
- Mehr Laufzeit bei gleichem Platzaufwand
Längere Lebensdauer

- Hält 8-10 Jahre oder länger
- Weniger oder kein Austausch
- Widersteht höheren Temperaturen ohne Beeinträchtigung
Längere Laufzeit

- Weniger als 4 Stunden für volle Aufladung
Power of Lithium-Ion Batteries in Today’s Data Center
Advantages and disadvantages of Lithium-Ion batteries to Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries in UPS
Häufig gestellte Fragen
F1. Gibt es verschiedene Arten von Lithium-Ionen-Batterien?
A1. Ja. Es gibt unter anderem chemische Mischungen wie Lithium-Kobalt-Oxid (LCO), Lithium-Eisen-Phosphat (LFP), Lithium-Ionen-Manganoxid (LMO) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC). Unsere Designer bevorzugen LFP und LMO aufgrund ihrer Leistungs- und Sicherheitsparameter. Die gleichen Technologien werden auch von großen Automobilherstellern in ihren Elektroautos verwendet.
Vertiv Lithium-Ionen-USV
Seit 2011 profitieren Vertiv-Kunden von der Erfahrung des Unternehmens bei der Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien in ihren USV-Systemen. Wir fühlen uns als ein führender Anbieter von USV/Stromversorgungssystemen mit einem umfassenden Portfolio mit vielen zugehörigen Lösungen und Services für kritischen Schutz einzigartig qualifiziert, Sie bei der Bewertung Ihrer Bedürfnisse zu unterstützen.
Lithium-Ionen-Services
Auch wenn Lithium-Ionen-Batterien weniger Wartung erfordern als ventilgeregelte Blei-Säure-Batterien, benötigt das Batteriesystem dennoch eine lebenslange ordnungsgemäße Inspektion und Pflege. Vertiv bietet eine Vor-Ort- und Fernüberwachung, die zur Sicherstellung der optimalen Leistung an USV-Lithium-Ionen-Batterien angepasst wurde.