Edge-Rechenzentren
Passen Sie Ihr Edge Computing mit globalen Lösungen von Vertiv an.
Das Besondere an Vertiv
Vertiv verwendet modulare Integrationstechniken, um Lösungen für Ihre Anwendung maßzuschneidern und gleichzeitig die Vorteile eines optimierten Prozesses zu bieten.
Wir nutzen branchenführende Produkte und passen diese mithilfe einer SmartMod™- und SmartMod™-Infrastruktur optimal an. Dabei können wir spezifische Gesetze und Bestimmungen berücksichtigen und je nach Bedarf mit lokalen, regionalen und staatlichen Behörden kooperieren. Mit globalen Lösungen von Vertiv können Sie perfekt angepasste modulare Edge-Rechenzentren jeder Größenordnung implementieren, die dafür ausgelegt sind, Ihre Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz zu steigern.
Broschüre herunterladen
Globale Lösungen von Vertiv
 
                    Lassen Sie Lösungen von Technikern aus mehr als 60 Fachgebieten vorab konfigurieren und überprüfen.
 
                    Ermöglichen Sie eine schnelle Reaktion auf nicht vorhergesehene Anforderungen mit verkürzten Bereitstellungszeiten.
 
                    Nutzen Sie die Kombination aus Vertiv-Expertise und fachspezifischen Partnern, um geschäftskritische Herausforderungen zu vereinfachen.
Ähnliche Produkte und Services
SmartMod-Infrastruktur
Vorgefertigte Bauelemente für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Branchen, leicht transportierbare, vormontierte Module für eine schnelle Bereitstellung. Das SmartMod™ – das speziell mit Blick auf die Anforderungen von Rechenzentrumsmanagern entworfen wurde – bietet ein smartes, schnell bereitstellbares vorgefertigtes Gehäuse für modulare Rechenzentren.
Liebert APM-USV, 30-600 kW
Die Liebert® APM ist ein vielseitiges und modulares transformatorloses USV-System, das für den Betrieb mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % zum Schutz mittlerer und großer unternehmenskritischer Anwendungen entwickelt wurde.
Liebert CRV, reihenbasierte Kühleinheit
Eine eigenständige Kühleinheit für Rechenzentren, die für die Kühlung von Server-Rackschränken in kleinen und mittleren Rechenzentren entwickelt wurde. Liebert CRV umfasst die iCOM-Steuerung und einen digitalen Scroll-Verdichter für optimierte Temperaturregelung in Rechenzentren mit hoher Zuverlässigkeit.
Liebert EXL S1 USV, 100–1200 kW
Liebert® EXL S1 bietet zuverlässige Leistung, erstklassigen Lastschutz und höchste Energieersparnis für mittelgroße Rechenzentren und kritische Anwendungsbereiche. Der neueste dynamische Online-Modus mit hoher Effizienz ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit.
Beantworten Sie bitte einige einfache Fragen, damit wir Sie mit einem Lösungsspezialisten in Ihrer Branche verbinden können.