Kernrechenzentren und kritische Einrichtungen
Erstellen Sie mit Vertiv flexible, skalierbare und effiziente Kernrechenzentren.
Das Besondere an Vertiv
Vertiv macht die Erweiterung des Kernrechenzentrums und der Kapazitäten kritischer Anlagen einfach, indem wir modulare Integrationstechniken einsetzen, um überall auf der Welt Rechenzentren optimal zu planen und zu bauen.
Wir passen die Lösung genau auf Ihren Einsatzzweck an und konstruieren, konfigurieren, testen und beurteilen alles vorab auf Grundlage Ihrer ganz spezifischen Anforderungen und Erwartungen. Unsere Lösungen werden von einer globalen Fertigungs- und Lieferkette unterstützt und basieren auf einer jahrzentelangen Führungsposition bei Rechenzentrums- und Telekommunikationsanwendungen.
Broschüre herunterladen
Globale Lösungen von Vertiv

Arbeiten Sie mit Fachleuten für IT, Anlagen, Netzwerk und Sicherheit zusammen; von der Aufstellung der ursprünglichen Anforderungen bis hin zur Projektabwicklung.

Vermeiden Sie Ineffizienz, indem Sie vorab getestete, werksintegrierte, herstellerunabhängige Lösungen anpassen und vor Ort zusammenbauen lassen.

Die Zusammenarbeit mit unserem Einrichtungsteam stellt sicher, dass kritische Lasten in Betrieb bleiben, während neue Kapazitäten hinzugefügt werden.
Ähnliche Produkte und Services
SmartMod-Infrastruktur
Vorgefertigte Bauelemente für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Branchen, leicht transportierbare, vormontierte Module für eine schnelle Bereitstellung. Das SmartMod™ – das speziell mit Blick auf die Anforderungen von Rechenzentrumsmanagern entworfen wurde – bietet ein smartes, schnell bereitstellbares vorgefertigtes Gehäuse für modulare Rechenzentren.
VERTIV™ Power-Modul
Mit dem VERTIV™ Stromversorgungsmodul können Sie isolierte, leistungsdichte, kritische Infrastrukturkapazitäten rechtzeitig bereitstellen, um Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Liebert EXL S1 USV, 100–1200 kW
Liebert® EXL S1 bietet zuverlässige Leistung, erstklassigen Lastschutz und höchste Energieersparnis für mittelgroße Rechenzentren und kritische Anwendungsbereiche. Der neueste dynamische Online-Modus mit hoher Effizienz ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit.

Liebert PDX, Direktverdampfer in Bodenmontage, 15–165 kW
Der Direktverdampfer Liebert PDX für große Räumlichkeiten ist mit der branchenweit fortschrittlichsten Kühlsystem-Technologie ausgestattet, wodurch die Einheit effizientes Thermal Management in Rechenzentren und Serverräumen ermöglicht.
Beantworten Sie bitte einige einfache Fragen, damit wir Sie mit einem Lösungsspezialisten in Ihrer Branche verbinden können.