Kabellandestation
Nutzen Sie Vertiv Global Solutions für kundenspezifische Kabellandestationen
Das Besondere an Vertiv
Vertiv stellt die zentrale elektrische und physische Infrastruktur für Anlandestationen von Überseekabeln überall auf der Welt bereit.
Dabei nutzen wir den großen Umfang unseres Portfolios und die Erfahrung unserer fachspezifischen Partner, um Lösungen bereitzustellen, die reproduzierbar, modular, vor Ort zusammengebaut und an lokale Märkte angepasst sind. Unser Ansatz stützt sich auf bewährte Lösungen, die wir genau anpassen, um die perfekte Kombination aus bestem Preis-Leistungs-Verhältnis und schneller Lieferung anbieten zu können.
Broschüre herunterladen
Globale Lösungen von Vertiv
 
                    Lassen Sie spezifische Designs von Technikern aus mehr als 60 Fachgebieten vorab konfigurieren, um die Installationszeit vor Ort zu reduzieren.
 
                    Verkürzen Sie die Bereitstellungszeiten, damit sich Ihr Unternehmen bei seinen Investitionen besser an Bedarfssignalen orientieren kann.
 
                    Von der Aufstellung der ursprünglichen Anforderungen bis hin zur Projektabwicklung mit dabei.
Ähnliche Produkte und Services
SmartMod-Infrastruktur
Vorgefertigte Bauelemente für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Branchen, leicht transportierbare, vormontierte Module für eine schnelle Bereitstellung. Das SmartMod™ – das speziell mit Blick auf die Anforderungen von Rechenzentrumsmanagern entworfen wurde – bietet ein smartes, schnell bereitstellbares vorgefertigtes Gehäuse für modulare Rechenzentren.
NetSure 7000-Serie DC-Stromversorgungssystem
Designt für mittelgroße Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen in zentralen Büros. Ideal als Ersatz für weniger stromsparende Lösungen vor Ort, wo optimale Leistungserweiterung, Effizienz und Systemverfügbarkeit der Schlüssel zum Erfolg sind. Mit intelligenter Lastenverwaltung für individuelle Strommessungen.
NetSure 5000-Serie DC-Stromversorgungssystem
-48VDC-Stromversorgungssysteme, entwickelt für ein hohes Maß an Flexibilität mit einer Vielzahl möglicher Konfigurationen. Einsetzbar in den verschiedenen Zugangsnetzwerken der Telekommunikation wie z. B. im Mobilfunk- und Festnetzbereich. Geeignet sowohl für Anwendungen mit zuverlässiger oder unzuverlässiger Energieversorgung als auch für den energieautonomen Betrieb.
NetSure-Remoteverteilungsschrank
Der NetSure Advanced Remoteverteilungsschrank und die Remoteverteilungsschränke mit hoher Kapazität sind für den Einsatz in unmittelbarer Nähe von -48-V-Daten- oder Telekommunikationslasten konzipiert. Sie bieten eine schnelle, sichere und zuverlässige Möglichkeit, die Lasten an Standorten mit wechselndem Energiebedarf zu speisen. Zusammen mit der Option Intelligentes Load Management (Lastenverwaltung) liefern diese Systeme ein detailliertes Verständnis aller Standortlasten und warnen frühzeitig vor einer möglichen Überlastung.
Beantworten Sie bitte einige einfache Fragen, damit wir Sie mit einem Lösungsspezialisten in Ihrer Branche verbinden können.