Alber-Batteriemonitore für die Versorgungswirtschaft sowie die
Übertragung und Distribution von Strom und Gas
UXIME
Der Alber Universal Xplorer Industrial Monitor (UXIME) ist ein stationärer Echtzeit-Batteriemonitor für den Einsatz in Utility Bulk Power (Massenstromversorgungs)- und Industrieanwendungen.
ELS2
Der ELS2-Electrolyte Level Sensor (Elektrolytfüllstandssensor) ist ein nicht-invasiver Füllstandssensor mit Temperaturüberwachung, der für eine schnelle Installation und einfache Einrichtung konzipiert wurde.
CRT-400 Cellcorder
Der Cellcorder™ CRT-400 Cell Resistance Tester (Zellwiderstandstester) wurde speziell entwickelt, um die IEEE-Normen für die Prüfung von Batterien zu erfüllen.
Digitales Batteriehydrometer
Das DMA35 ist ein tragbares, eigenständiges, digitalspezifisches Schwerkraft- und Elektrolyttemperaturmessgerät, das für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet ist.
BCT-2000
Das BCT-2000 testet jede beliebige Zeichenfolge mit bis zu 256 Zellen, führt konstante Strom- und Leistungskapazitätstests durch, unterstützt USV-Tests und mehr.
Battery Xplorer Enterprise
BXE verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine einfache Überprüfung des Batteriezustands und der Analyse sowie der vermutlichen Ursache und Korrekturmaßnahmen für Alarmzustände ermöglicht.