Upgrade zur Leistungssteigerung
Ältere IT- und kritische Infrastruktursysteme können in Bezug auf den Stromverbrauch und ihre Skalierbarkeit ineffizient sein. Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Infrastruktur kann Kosten senken und gleichzeitig Leistungsverbesserungen liefern, um Kapazitäten freizusetzen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Die Umstellung auf 5G wird voraussichtlichden gesamten Energieverbrauch aller Netzwerke bis 2026 um 150–170 Prozent erhöhen

Es wird geschätzt, dass Rechenzentren 4 % bis 5 % der Energiekosten pro Grad (1 °C) Anstieg der Rücklufttemperatur einsparen werden

Die Verbindung von Westafrika mit der Welt war eine Mammutaufgabe, und eine Frage von mehr als nur 7.000 km Seekabel.
Erfahren Sie mehr
Wählen Sie Ihre Herausforderung
Lösungen
Hochmoderne USV-Technologie
Verbessern Sie die Effizienz Ihres Stromversorgungssystems mit der neuesten Generation von Vertiv-Energielösungen. Sie bieten eine Doppelwandler-Effizienz von bis zu 97 % und bis zu 99 % Effizienz im dynamic online mode.
Innovationen im Bereich Thermalmanagement
Reduzieren Sie die Kühlkosten mit Vertiv-Thermalmanagementlösungen, die Einsparungen nutzen, um eine branchenführende PUE zu erreichen.
Leistungsschutz, Auf Den Sie Sich Verlassen Können
Mehr Stabilität in einer Welt der Instabilität mit Funktionen zur Versorgung tausender kritischer Anwendungen. Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung in einer einzigen USV.
Ressourcen
Whitepaper
Liebert DSE mit EconoPhase — Höchsteffiziente DX-Kühlung mit gepumptem Kältemittel-Economizer
Whitepaper
Hocheffizienz-Betriebsarten in USV-Systemen
Whitepaper
KONZENTRIERTE KÜHLUNG DURCH KALTGANGEINHAUSUNG
Lösungen
Umfassende Services
Unsere Serviceangebote können Energieeinsparungsmöglichkeiten in Ihrer gesamten Einrichtung identifizieren, Geräte mit Energiespartechnologie aktualisieren und die Lebensdauer vorhandener Infrastruktur verlängern.
Intelligente Steuerung und Fernüberwachung
Erweiterte Steuerungen sorgen dafür, dass Ihre Thermalmanagementsysteme im Einklang miteinander arbeiten, um die Effizienz zu optimieren. Unsere Infrastruktur sowie unsere IT-Überwachungs- und -Managementlösungen bieten Remote-Fehlerbehebung und Remote-Transparenz des Energieverbrauchs auf Rack-Level.
Ressourcen
Top-Tipps herunterladen
10 „kostenlose“ Top-Tipps für die Optimierung von Rechenzentren
![]() |
![]() |
Webcast
Müssen Sie wirklich einen Kompromiss zwischen Verfügbarkeit und höherer Effizienz im Rechenzentrum eingehen?
Webcast
Verwaltung der Skalierbarkeit von Infrastrukturkapazitäten bei Hybrid-Computing
Lösungen
Liebert EXL S1 USV, 100–1200 kW
Liebert EXL S1 bietet zuverlässige Leistung, erstklassigen Leistungsschutz und höchste Energieersparnis für mittelgroße Rechenzentren und kritische Anwendungsbereiche.
Ressourcen
Whitepaper
Wichtige Überlegungen zur Evaluierung von Lithium-Ionen-Batterien für stationäre Anwendungen
Pressemitteilung
Der größte Datenspeicher Russlands wählt Vertiv für die Kompatibilität der Lithium-Ionen-USV
Machen Sie den nächsten Schritt
Unsere Techniker stehen Ihnen zur Seite, um eine Lösung zu finden, die Ihren Anforderungen an Skalierbarkeit, Effizienz und Verfügbarkeit entspricht. Füllen Sie das Formular aus, um Verbindung mit einem Spezialisten aufzunehmen.
Vielen Dank für Ihre Anfrage!
Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.